BAE010L

Beëindigd

Displays

Typecode:

BDD 750-4D02-000-402-2-A

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Functie
Eénasteller
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Ingangen, aantal
4
Ingangsfrequentie max.
1 MHz
Uitgangen, aantal
4
Digitale uitgangen
4x PNP
Sensorverzorging
5 V/24 V, max 250 mA
Omgevingstemperatuur
-20...60 °C
Beschermingsklasse behuizingsfront
IP65
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Bedieningspaneeluitsparing
43 x 91 mm
Technische documentatie

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

Incrementele systemen, lineair

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01