BES05K5

Beschikbaar

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52

Aan het laden...
Afmeting
32 x 20 x 8 mm
Bouwvorm
32x20x8
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
100 HZ
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Actief vlak, materiaal
Fortron 6165 A6
Aansluiting
Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 0.30 m, Siliconen