BES05KH

Beschikbaar

S-BES M S

Typecode:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 60 mm
Bouwvorm
Ø 12 mm
Inbrengen
quasi vlak
Reikwijdte
8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
500 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
Beschermingsklasse
IP68, conform BWN Pr 20
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Moer

Universeel montagesysteem

Verbindingskabels

Elektrische accessoires