BES05KP

Beschikbaar

S-BES M MF

Typecode:

BES M12ME-PSC40A-S04G-W08

Aan het laden...
Afmeting
Ø 12 x 50 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
4 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
2000 HZ
Behuizingsmateriaal
Messing, gecoat, PTFE
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Magneetveldtest
magneetveldvast (AC/DC)
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Aanvullende eigenschappen
Factor 1
Uitgebreid temperatuurbereik
Behuizing bestand tegen lasspatten
Lasvast (magneetveld 100 kA/m)
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Klemhouder met vaste aanslag