BCC0JRL

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-100-C009

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
TPE-V grijs, 10 m
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...105 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
Ecolab