BES05M4

Beschikbaar

S-BES M EX

Typecode:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Aan het laden...
Afmeting
Ø 18 x 57 mm
Bouwvorm
M18x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
5 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
180 HZ
Behuizingsmateriaal
Edelstaal
Actief vlak, materiaal
Edelstaal
Aansluiting
Kabel, 2 m, PUR
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...60 °C
Ex-categorie
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
IECEx
ATEX