BOS026R

Beschikbaar

S-BOS 21M R

Typecode:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Aan het laden...
Serie
21M
Afmeting
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
Ingangsfunctie
Teller resetten
Instelmogelijkheid interface
Bedrijfssoort
Teach-in van de schakelpunten
Werkingsprincipe optisch
Schakeluitgang
Schakelfunctie
Hysterese
Tijdfunctie
Telfunctie
Frequentiebewaker
Gegevensbehoud actief/inactief
Emitter aan/uit
Insteller actief/inactief
Fabrieksinstelling (reset)
overig, zie gebruiksaanwijzing
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Diffuse sensor energetisch;Diffuse sensor met achtergrondonderdrukking;Retroreflex fotocel;Zender-ontvanger-zender (zender);Zender-ontvanger-zender (ontvanger), afhankelijk van instelling
Optische bijzonderheid
Multifunctioneel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
Ø 50 mm bij 1 m
Reikwijdte
instelbaar
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, gelakt
Aluminium, Glas, Pc
Actief vlak, materiaal
Glas, ontspiegeld
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Leveromvang
Gebruiksaanwijzing
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Bevestigingsbeugel voor opto-elektronische sensoren

Klemhouder zonder vaste aanslag

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-90
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90