BIS01AY

UHF-schr.-/leesk. en ant. (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-303-C1-TNCB

Aan het laden...
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
902…928 MHz
Afmeting
300 x 49 x 300 mm
Polarisatie
circulair rechtsdraaiend
Aansluiting
TNC-Bus
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Antennekap: polymeerblend
Omgevingstemperatuur
-20...55 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
FCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Universeel montagesysteem

Verbindingskabels

Houders voor RFID-systemen

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01