BES05RT

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 27 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1.5 kHz
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4104)
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel, 10 m, Siliconen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...135 °C