BES05RN

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T

Aan het laden...
Afmeting
Ø 5 x 27 mm
Bouwvorm
M5x0.5
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.8 mm
Schakeluitgang
PNP maakcontact (NO)
Schakelfrequentie
1.5 kHz
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4104)
Actief vlak, materiaal
Keramiek
Aansluiting
Kabel met connector, M8x1, 1 m, Siliconen
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Omgevingstemperatuur
0...135 °C