BLA000F

Beschikbaar

S-BL G

Typecode:

BLA 72D-002-S4

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Serie
D
Interface
IO-Link 1.1
Werkingsprincipe
Lichtband
Optische bijzonderheid
CCD-techniek
Straalkarakteristiek
Gecoll. lichtband, breedte 80 mm
Lichtsoort
Laser rood licht
Reikwijdte
0...2 m
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01