BLA000H

Beschikbaar

S-BL G

Typecode:

BLA 100D-001-S115

Aan het laden...
Serie
D
Interface
2x Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Maakcontact (NO)
Werkingsprincipe
Lichtband
Optische bijzonderheid
CCD-techniek
Straalkarakteristiek
Gecoll. lichtband, breedte 105 mm
Lichtsoort
Laser rood licht
Reikwijdte
0...2 m
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 3
M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Bedrijfsspanning UB
15...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01