BOD002M

Beschikbaar

S-BOD 24K

Typecode:

BOD 24K-LPI07-S4

Aan het laden...
Serie
24K
Afmeting
50 x 21 x 50 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Triangulatie
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
Laser rood licht
Lichtvlekgrootte
1 x 1 mm bij 100 mm
Reikwijdte
50...100 mm
Nauwkeurigheid
±0.5 %
Herhalingsnauwkeurigheid
± 50 µm
Resolutie
≤ 10 µm
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-08-01
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01