BFF0001

Beschikbaar

S-BFF C

Typecode:

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4

Aan het laden...
min - max
1...150 cm/s waterige media
3...300 cm/s olie
Bedrijfsspanning UB
20...28 VDC
Schakeluitgang
PNP
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
31 mm
Procesaansluiting
G 1/2" uitwendig
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4571)
Dichtringmateriaal
AFM 34
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Roestvrij staal (1.4305)
Mediatemperatuur
-20...80 °C
Drukvastheid max.
100 bar
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
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
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 8.1
27-20-04-03
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03