BIS01CF

Beschikbaar

UHF-datadragers (860...960MHz)

Typecode:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Aan het laden...
Productgroep
UHF (860…960 MHz)
Werkfrequentie
866…868 MHz
Afmeting
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Geheugentype
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
TID-geheugen, alleen lezen
96 Bit
Antennevorm
Dipool
Inbrengen
op metaal
Opslagtemperatuur tijdelijk
-20...235 °C 1x700 h
Omgevingstemperatuur
-20...85 °C
Behuizingsmateriaal
Keramiek
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02