BES05UF

Beëindigd

Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving

Typecode:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12 x 62 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
2 mm
Interface
NAMUR
Schakelfrequentie
380 Hz
Behuizingsmateriaal
AISI 316Ti
Actief vlak, materiaal
PEEK
Aansluiting
Kabel, FEP
Bedrijfsspanning UB
7...9.6 VDC
Omgevingstemperatuur
-25...140 °C, zie certificaat
Ex-categorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Beschermingsklasse
IP68
Goedkeuring / conformiteit
cCSUit
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • MTTF-certificaat

Signaalversterker