BCC0LFN

Beschikbaar

Aansluitkabels

Typecode:

BCC M415-0000-1A-014-VS8434-200

Aan het laden...
Aansluiting
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
antivalent
Kabel
PVC afgeschermd grijs, 20 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Draaddoorsnede
0.34 mm²
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
250 VDC / 250 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A