BAW0069

S-BAW M

Typecode:

BAW M12MF-ICC35C-S04G

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Afmeting
Ø 12 x 50 mm
Bouwvorm
M12x1
Inbrengen
vlak
Reikwijdte
0.2...3.5 mm
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4...20 mA
Uitgangskarakteristiek
dalend bij benadering
Grensfrequentie –3dB
1000 Hz
Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
±7 µm
Lineariteitsafwijking max.
±53 µm
Behuizingsmateriaal
Messing, nikkelvrij gecoat
Actief vlak, materiaal
PBT
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Bedrijfsspanning UB
16...30 VDC
Omgevingstemperatuur
-40...80 °C
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
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02