Ultrasone sensoren met analoge uitgang

Ultrasone sensoren

Verkrijgbaar in:

50 versies

Onze ultrasone sensoren met analoge uitgang dienen voor de positieregistratie of objectherkenning van vaste, poedervormige of vloeibare media. Ze controleren contactloos op de aanwezigheid van objecten en tellen ze. De ideale oplossing voor iedereen die op zoek is maar een universele sensor die onafhankelijk van kleur of oppervlaktetoestand werkt. Deze sensoren zijn verkrijgbaar met meest uiteenlopende uitgangssignalen, en trekken zich niets aan van nevel, stof of vuil. En dankzij de hoge resolutie en de afwezigheid van blinde zones bieden ze op elk moment uiterste nauwkeurigheid.

De bijzonderheden

  • positieregistratie of objectherkenning in vaste, poedervormige en vloeibare media
  • contactloos controleren op aanwezigheid en tellen van objecten!
  • onafhankelijk van kleur en oppervlaktoestand
  • uiterste precisie dankzij hoge resolutie en kleine blinde zones
  • analoge uitgangen

Beschikbaarheid

Prijs

50 Resultaten

Bestelcode Prijs Serie Aansluiting Interface Reikwijdte
Acties

BUS004T

BUS M18M1-XA-07/035-S92G
250.11 EUR M18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning 0…10 V lineair stijgend/dalend 65...600 mm

BUS003F

BUS M30M1-XC-20/130-S92K
358.16 EUR M30M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA lineair stijgend/dalend 200...2000 mm

BUS005K

BUS M30M1-XC-07/035-S92K
358.16 EUR M30M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA lineair stijgend/dalend 65...600 mm

BUS0024

BUS M18M1-XA-03/025-S92G
250.11 EUR M18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning 0…10 V lineair stijgend/dalend 30...350 mm

BUS0025

BUS M18M1-XB-02/015-S92G
250.11 EUR M18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 25...250 mm

BUS0026

BUS M18M1-XA-02/015-S92G
250.11 EUR M18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning 0…10 V lineair stijgend/dalend 25...250 mm

BUS002C

BUS M18M1-XB-03/025-S92G
250.11 EUR M18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 30...350 mm

BUS002E

BUS W18M1-XB-03/025-S92G
250.11 EUR W18M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 30...350 mm

BUS002L

BUS M30M1-PPC-03/025-S92K
434.91 EUR M30M1 Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
lineair stijgend/dalend
PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
30...350 mm