Flexibele en slijtagevrije energieoverdracht
Inductieve koppelaars BIC
Gegevens moeten worden overgebracht van roterende naar stationaire machineonderdelen op roterende indexeertafels. Slipringen worden meestal voor dit doel gebruikt, maar hun onvermijdelijke slijtage leidt vaak tot defecten en dure stilstandtijden. Inductieve koppelingen van Balluff zijn hier de betere keuze: ze zenden energie en signalen voor sensoren en actuatoren contactloos over een luchtspleet tot 5 mm - veilig, snel en met geoptimaliseerde prestaties.
De speciale kenmerken
- eenvoudige installatie, montage en vervanging dankzij plug-and-play en M12 steekverbinding
- geen mechanische slijtage, volledig onderhoudsvrij
- bescherming tegen oververhitting dankzij interne temperatuurbewaking
- hoge beschermingsklasse (IP67)
- Transmissie van hoge vermogens (tot 120 W)
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure battery industry