Verbindingstechniek

Verbindingstechniek voor alle takken van industrie

Flexibel en betrouwbaar - voor ons zijn dit essentiële kenmerken van een goede verbindingstechnologie. Bij Balluff krijgt u alles uit één hand: sensoren, systemen en netwerktechniek evenals passende connectoren en aansluitkabels voor de meest uiteenlopende eisen en een optimaal gebruik in uw branche. Met onze veelzijdige, flexibele en betrouwbare aansluittechniek ondersteunen wij u bij een snelle integratie en zorgen wij voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling van uw machines en systemen. Ons assortiment omvat diverse aansluitkabels, verdelers en connectoren voor een betrouwbare afdichting en signaal- en datatransmissie. De verbindingen worden gebruikt in zowel mobiele als robuuste toepassingen in alle sectoren van de industrie.

Aansluitkabels

  • groot assortiment voor elke bedrijfstak
  • diverse kabelsoorten, uiteenlopende connectoren
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen

Verbindingskabels

  • de juiste aansluiting voor uw speciale applicatie
  • diverse kabelsoorten, uiteenlopende connectoren
  • betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen

Kabels op rol

  • kant-en-klare kabels met een beproefde kwaliteit
  • verschillende materialen en doorsnedes verkrijgbaar
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • kabellengte vrij aanpasbaar

Y-verdelers

  • verschillende kabels aansluiten
  • verschillende
  • bouwvormen betrouwbare en snelle verbinding
  • hoge beschermingsgraad tegen stof en water

T-stukken

  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • schok- en trillingsbestendig
  • beschermingsgraad IP67, optioneel IP68
  • hoogwaardige materialen
  • felle LED's
  • flexibel toepasbaar – diverse bedradingen, varianten zonder, met een of twee bevestigingsboorgaten

Zelfconfectioneerbare connectoren

  • groot assortiment voor elke bedrijfstak
  • verschillende bouwvormen
  • verschillende behuizingsmaterialen
  • betrouwbare overdracht van signalen, gegevens en vermogen
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen

Schakelkastdoorvoeringen

  • hoge beschermingsgraad tegen stof en water
  • uitgebreid programma in uiteenlopende bouwvormen
  • voor betrouwbaar en snel verbinden
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • hoogwaardige materialen

Flensconnectoren

  • met bus en connector
  • robuuste metalen uitvoeringen
  • schok- en trillingsbestendig
  • Beschermingsklasse IP67
  • verschillende kabellengten verkrijgbaar

Adapters

  • robuust, geschikt voor industriële toepassingen
  • voor betrouwbaar en snel verbinden
  • extra flexibiliteit

Afsluitweerstanden

  • robuust, ongevoelig voor storingen
  • schok- en trillingsbestendig
  • geschikt voor industriële toepassingen
  • IP67, optioneel IP68
  • geschikt voor alle gangbare veldbussystemen
  • ondersteunt een hoge fabricagekwaliteit

Passieve verdelers

  • eenvoudige verbindingen
  • weinig ruimte nodig
  • trillings- en schokbestendig
  • robuust en geschikt voor industriële toepassingen
  • mediabestendig door metalen connectorbussen
  • flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • nauwkeurige aansluiting van connectoren dankzij metalen connectorbussen

Betrouwbare verbindingstechnologie als solide basis voor uw machines en systemen

Machines en systemen zijn slechts zo betrouwbaar als hun zwakste schakel. Dit geldt met name voor verbindingstechnologie. Om uw productiviteit te garanderen, hecht Balluff ook hier veel waarde aan kwaliteit en precisie. Een standaard waar je op kunt vertrouwen.

Aansluitingen van elektrische componenten

Wij bieden een uitgebreid assortiment verbindingen voor vrijwel alle netwerken op alle gebieden van de automatisering. Met een breed scala aan materialen voor de toepassingsspecifieke aansluiting van diverse componenten over de hele wereld.

Industrieel gebruik, zelfs onder extreme toepassingsomstandigheden, kan onze verbindingstechnologie niet schaden. Uitvoeringen met Ecolab-goedkeuring of met beschermingsklasse IP69K zijn bijzonder geschikt voor gevoelige omgevingen zoals de levensmiddelenindustrie. Connectoren en aansluitkabels van Balluff zijn verkrijgbaar voor hoge temperaturen tot 180 °C en voor lage temperaturen tot -40 °C.