Voedingen

Betrouwbare en efficiënte voedingen

Wij bieden een ruime keuze aan spanningen en vermogensniveaus en daarmee de juiste voedingseenheid voor een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening.

Voor toepassingen in de schakelkast krijgt u 1- en 3-fase oplossingen in IP20-uitvoering met een breed vermogensbereik van 3,15 A tot 40 A en een optimale prijs-prestatieverhouding.

Met de nieuwe generatie van onze intelligente IP67-veldvoedingen krijgt u het beste uit één hand: 1- en 3-fasige apparaten in hoge vermogensklassen, IO-Link-functionaliteit voor conditiebewaking en parametrisering op afstand en meerdere uitgangen, verkrijgbaar als 7/8"- en M12-varianten.

Intelligente oplossingen met voorspellend onderhoud worden ook geboden door onze Heartbeat® producten. Ook hier kan de uitgebreide diagnose via IO-Link systeembreed worden gebruikt.

Heartbeat®-voedingen

  • 24 V, eenfasig
  • 91 W en 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • bestand tegen kortsluiting met spanningspiek van 150%
  • reguleerbare uitgangsspanning
  • bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
  • Heartbeat® biedt ondersteuning voor predictief onderhoud en Condition-Based Maintenance (Industry 4.0)

Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface

  • 24 V, eenfasig
  • 91, 120, 240 en 480 W
  • bestand tegen kortsluiting met spanningspiek van 150%
  • reguleerbare uitgangsspanning
  • bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
  • Heartbeat® biedt ondersteuning voor predictief onderhoud en Condition-Based Maintenance (Industry 4.0)
  • Verdere verwerking van alle Heartbeat®-informatie in het bovenliggende besturings- en diagnosesysteem via IO-Link
  • LED's voor IO-Link-communicatie
  • IO-Link-communicatie en voeding zijn galvanisch gescheiden

Voedingen voor DIN Rail

  • eenfasig of driefasig
  • 75…960 W, parallel geschakeld tot 2,8 kW
  • reguleerbare uitgangsspanning
  • Ready- en alarm-LED en -uitgang (digitaal)
  • parallel en serieel gebruik voor flexibele aanpassing aan de applicatie (typeafhankelijk)
  • bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
  • doorlaatkarakteristiek of hiccupmodus bij kortsluitingen
  • metalen behuizing of samengestelde (metaal en kunststof) behuizing

Veldvoedingen met IO-Link interface

  • Kleine IP67-behuizing zonder potting
  • tot 12 A continu vermogen per kanaal
  • Meer dan 95 % rendement
  • Keuze uit 1 of 3 fasen en 7/8" of M12 connectoren
  • 2 uitgangen met 4 gezekerde kanalen (UA en US gescheiden)
  • Statusbewaking en parametrisering op afstand via IO-Link
  • Perfecte aanvulling op onze netwerkportfolio (IO-Link masters en hubs)