Gecontroleerde bewegingen garanderen
Onze magneetveldsensoren detecteren nauwkeurig de eindposities van de zuiger van de pneumatische cilinder en zorgen voor een veilige beweging van de bandenbouwmachine. Deze sensoren controleren de zuigerstand contactloos en slijtvrij. Daardoor hebben ze een zeer lange levensduur. Ook interessant: De magneetveldsensoren kunnen rechtstreeks in de cilindersleuf worden gemonteerd. Ze hebben veel houvast en zijn dankzij hun vlakke inbouw geschikt voor toepassingen waarbij weinig ruimte beschikbaar is.
De bijzonderheden
- Ruim temperatuurbereik: –25…85 °C
- Hoge beschermingsgraad IP67
- Goed te integreren, extreem korte modellen beschikbaar
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure tire industry