Lasstromen en elektromagnetische stoorvelden beheersen
Wij leveren een complete familie netwerkmodules welke voor de ruwe lasomgeving zijn ontwikkeld: IO-Link-master met 8 IO-Link-poorten voor 16 in- en uitgangen alsook IO-Link-sensor- / actuatorhubs met uitbreidingspoort.
De lasbestendige modules van kunststof, versterkt met glasvezel, zijn bestand tegen lasspatten, lasstromen en elektromagnetische stoorvelden. En zorgen voor een betrouwbare signaaloverdracht ondanks storende omgevingsinvloeden.
De bijzonderheden
- Bestand tegen lasstromen en elektromagnetische stoorvelden
- Alle IO-Link-apparaten aansluitbaar via 8 IO-Link-poorten
- Economisch: maximaal 240 configureerbare in- / uitgangen aan één enkel netwerkknooppunt
- Flexibel inzetbaar: met uitbreidingspoort voor de aansluiting van een IO-Link-ventieleilandstekker of een IO-Link-sensor- / actorhub
Downloads
-
Industry brochure automotive