Lak-skids betrouwbaar sturen en identificeren
Rust de lakstraat uit met betrouwbare Balluff RFID en maak de processtappen traceerbaar. Alle informatie wordt automatisch uitgelezen en opgeslagen. En de skids worden automatisch door de productie geleid. Hiervoor beschikken deze over hogetemperatuurbestendige gegevensdragers tot +220 °C in beschermingsklasse IP68 / 69K. Wanneer u deze met antennes van het schrijf-/leesbereik van 300 tot 400 mm combineert, zijn deze een perfecte oplossing voor de paintshop.
De bijzonderheden
- Temperatuurbestendige gegevensdragers tot +220 °C
- Grote reikwijdtes van 300 tot 400 mm
- Internationale gebruik: antennes met wereldwijd gestandaardiseerde HF-frequentie 13,56 MHz
- Oplossingen voor ex-omgeving, zone 2 beschikbaar
Downloads
-
Industry brochure automotive