BIS014N
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
Typecode:
BIS VM-920
- Productgroep
- HF (13,56 MHz)
- Afmeting
- 112 x 48 x 97 mm
- Aansluiting
- Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium
- Omgevingstemperatuur
- -20...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01