- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
Pos. in industr. hydr. zeer nauwk. meten
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen van Balluff hebben zich tot de standaard voor de betrouwbare, zeer nauwkeurige positiemeting in de industriële hydraulica ontwikkeld. De drukbestendigheid van de systemen tot 1000 bar komt overeen met die van de hydraulische cilinder. Het contactloze werkingsprincipe garandeert slijtagevrijheid en zodoende een bijna onbeperkte levensduur. Voor onze absolute systemen is bovendien geen referentierun nodig. Het zeer nauwkeurige uitgangssignaal is als absoluut signaal met de inbedrijfstelling in de besturing beschikbaar.
De bijzonderheden
- drukbestendig tot 1000 bar - uitgebreid toepassingsgebied
- meetlengten tot 7620 mm
- interfaces analoog, digitaal, veldbus, ethernet
- hoge schok- en trillingsbestendigheid
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology