29.05.2018
IO-Link-converter voor RS232-apparaten
De eenvoudige en praktische oplossing om RS232 met IO-Link te verbinden
In tegenstelling tot wat vaak wordt vermoed, wordt de seriële RS232-communicatie nog in veel industriële toepassingen gebruikt. Een typisch voorbeeld daarvan is het gebruik van barcodescanners in de automobiel- of verpakkingsindustrie.
Het vereist nogal wat inspanningen om RS232-interfaces in de bestaande besturingsarchitectuur te integreren. Want vaak zijn daarvoor speciale componenten noodzakelijk zoals RS232-kaarten voor de besturing. Voor velen is het daarom bezwaarlijk om op IO-Link over te stappen, met als gevolg dat zij niet kunnen profiteren van de voordelen die de moderne communicatiestandaard te bieden heeft.
Onze IO-Link-converter voor RS232-apparaten biedt echter een oplossing. Met de converters kunnen RS232-apparaten rechtstreeks aan een IO-Link-aansluiting worden gekoppeld. RS232-kaarten zijn zodoende niet meer nodig voor de integratie. Hiermee beschikt u nu over een praktische en eenvoudig te realiseren oplossing voor de uniforme en continue communicatie van alle apparaten en de bidirectionele gegevensoverdracht met de besturing. En niet te vergeten: u kunt vanuit een centraal punt zo alle apparaten betrouwbaar bewaken en eenvoudig en snel parametreren.
De bijzonderheden
- voor de bidirectionele communicatie tussen RS232 en IO-Link
- twee digitale ingangen
- voeding van RS232-apparaten met 24 V DC
- eenvoudige diagnosemogelijkheden door status-LED's
- hoogwaardige en robuuste IP67 roestvast stalen behuizing voor zware omstandigheden
Downloads
-
IO-Link Converter for RS232 Devices