BAE012E

Beschikbaar

Machineverlichtingen

Typecode:

BAE LX-XA-BW0278B-S4

Aan het laden...
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers
Uitvoering
Machineverlichting
Afmeting
Ø 20 x 358 mm
Nominale bedrijfsspanning Ue DC
24 V
Materiaal
Aluminium geanodiseerd, natuur
Acryl glass
Lichtvlak
278 x 16 mm
Afstraalhoek
120 °
Lichtsoort
LED wit licht diffuus
Lichtsterkte
1020 lm
Kleurtemperatuur
4000 K
Omgevingstemperatuur
-20...40 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
cULus
Beschermingsklasse
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 8.1
27-11-90-10
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45