- Functie
-
Uitgangsomvormer (PNP/NPN)
Schakelinverter (NO/NC)
Switching amplifier up to 150 mA - Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Digitale ingangen
- PNP
- Aansluiting
- Connector, M12x1
- Aansluiting sensor
- M12x1-Bus, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PBT PA
- Afmeting
- Ø 20 x 60 mm
- Omgevingstemperatuur
- 0...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90