BAM01AW

Beschikbaar

Flexibel bevestigingssysteem

Typecode:

BMS CS-M-D12-B23K-05

Aan het laden...
Aanbevolen accessoires
Werkingsprincipe
Montagesysteem
Gebruik
voor opto-elektronische sensoren BOS 23K
voor opto-elektronische sensoren BOS 26K
Materiaal
Edelstaal
Afmeting
93 x 30 x 55 mm
Bevestiging
Klemmen
Goedkeuring / conformiteit
Ecolab
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Universeel montagesysteem

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01