BAM01JP

Beschikbaar

Reflectoren en reflexfolie

Typecode:

BOS R-46

Aan het laden...
Uitvoering
Kubushoek 4 mm
Gebruik
voor opto-elektronische retroreflex fotocellen
Vorm
Blok
2 bevestigingsgaten
Afmeting
40 x 60 x 7.5 mm
Actief vlak
19.9 cm²
Omgevingstemperatuur
-20...60 °C
Actief vlak, materiaal
PMMA
Lichtsoort
Ongepolariseerd licht, ook voor gepolariseerd licht
Bevestiging
Lijm
Schroef M3
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01