- Ondersteunde webbrowsers
- Google Chrome
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
- Beschermingsklasse
- IP20
- Aansluiting steekplaatsen
-
2x LAN: RJ45-Bus, 8-polig
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-polig
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-polig
X4: Screw terminal connection, 8-polig - Afmeting
- 45 x 96 x 110.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -40...55 °C
- Opslagtemperatuur
- -40...85 °C
- Indicatie
- 6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
- Bedrijfsspanning, aanwijzing
- 12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
- Bevestiging
- DIN-rail
- ECLASS 10.1
- 27-37-18-90
- ECLASS 11.0
- 27-37-18-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-18-90
- ECLASS 6.2
- 27-37-18-90
- ETIM 7.0
- EC002627
- eCl@ss 4.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-18-90
- eCl@ss 8.1
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.0
- 27-37-18-90
- eCl@ss 9.1
- 27-37-18-90