BCC033F
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC afgeschermd grijs, 2 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -20...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC