BCC03J3
Verbindingskabels
Typecode:
BCC M323-M413-3E-300-VX8334-020
- Aansluiting 1
- M8x1-Bus, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC grijs, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- 5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K