BCC0401
Aansluitkabels
Typecode:
BCC VB03-0000-10-055-VX8350-100
- Aansluiting
- B, DIN-0°-Klepstekker, Haaks, 3-polig
- Functie-indicatie
- LED geel
- Beveiligingscircuit
- Suppressordiode
- Kabel
- PVC grijs, 10 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 24 VDC / 24 VAC