BCC04W9
Aansluitkabels
Typecode:
BCC VA04-0000-10-054-VX8350-020
- Aansluiting
- A, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig
- Kabel
- PVC grijs, 2 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 230 VDC / 230 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 6.0 A