BCC04YY

Beëindigd

Verbindingskabels

Typecode:

BCC VA04-M423-3E-664-VX8350-030

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BCC04WW

BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030

Aansluiting 1
A, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
Functie-indicatie
LED geel/nee
Beveiligingscircuit
Suppressordiode
Kabel
PVC grijs, 3 m
Aantal leidingen
3
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-40...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
5...105 °C
Bedrijfsspanning UB
24 VDC / 24 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67/IP67, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Instelhulp/ gereedschap

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11