BCC0517
Aansluitkabels
Typecode:
BCC M313-0000-20-001-VX43T2-050
Aangekondigde productiestop
- Aansluiting
- M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Kabel
- PVC geel, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K