- Aansluiting
- M8x1-Bus, Haaks, 4-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR geel, 10 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...90 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP69K