- Aansluiting
- M12x1-Bus, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PVC geel, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 22 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -5...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K