- Aansluiting 1
- B, DIN-0°-Klepstekker, Gebogen, 3-polig
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd
- Functie-indicatie
- LED geel/nee
- Beveiligingscircuit
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR zwart, 0.3 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67, IP69K