BCC0697
Verbindingskabels
Typecode:
BCC VB43-M423-3E-666-PX0350-020
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BCC0653
BCC VB43-M413-3E-666-PX0350-020
- Aansluiting 1
- B, Ind.-0°-Bus, Gebogen, 3-polig
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Gebogen, 3-polig, A-Gecodeerd
- Functie-indicatie
- LED geel/nee
- Beveiligingscircuit
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67/IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde