BCC06HP
Aansluitkabels
Typecode:
BCC A324-0000-20-003-PX04A5-020
- Aansluiting
- 7/8"-Stekkers, Haaks, 4-polig
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68