BCC06JL
Verbindingskabels
Typecode:
BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Gebogen, 4-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Gebogen, 4-polig
- Kabel
- PUR zwart, 0.6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68