- Aansluiting
- M23x1-Bus, Recht, 12-polig
- Kabel
- PUR zwart, 2 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 11
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 8.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
- WEEE