BCC06ZK
Zelfconfectioneerbare connectoren
Typecode:
BCC M445-0000-2A-000-41X575-000
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, Haaks, 5-polig, A-Gecodeerd
- Aantal aansluitbare contacten
- 5
- Aansluitingsdoorsnede
- 0.14...0.75 mm²
- Bevestiging aders
- Schroefklemmen
- Kabeldiameter D
- 4...6 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 125 VDC / 125 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 4.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421
- eCl@ss 4.1
- 27-26-07-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-01
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-02