BCC071H
Aansluitkabels
Typecode:
BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050
- Aansluiting
- A, DIN-180°-Klepstekker, Haaks, 4-polig
- Functie-indicatie
-
LED geel
LED groen - Functie-indicatie (pin 2)
- LED geel
- Functie-indicatie (pin 3)
- LED groen
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Draaddoorsnede
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -25...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 24 VDC
- Nominale stroom (40°C)
- 6.0 A