BCC095H
Verbindingskabels
Typecode:
BCC A315-A315-30-330-PS85N4-060
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
- Interface
- DeviceNet Thick
- Kabel
- PUR afgeschermd grijs, 6 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 4
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 9.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68