- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 3-polig
- Kabel
- PVC geel, 20 m
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 16 AWG
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...105 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 13.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68